![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/LN4742V230-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight led 230V amber, voor wipschakelaars en drukknoppen.
Schakelmateriaal
Bticino
Livinglight led 230V amber, voor wipschakelaars en drukknoppen.
Ref.. BTLN4742V230
EAN nr.
8005543441848
Livinglight led 230V amber, voor wipschakelaars en drukknoppen.
Kortingsgroep : J4
5,77 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 207-253 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 11-27 V |
---|---|
Voltage type for actuating | AC |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Other |
Colour light source | Orange |
Type of fastening | Other |