![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/LN4742V12-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight led 12-24V amber, voor wipschakelaars en drukknoppen.
Schakelmateriaal
Bticino
Livinglight led 12-24V amber, voor wipschakelaars en drukknoppen.
Ref.. BTLN4742V12
EAN nr.
8005543441756
Livinglight led 12-24V amber, voor wipschakelaars en drukknoppen.
Kortingsgroep : J4
5,77 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 11-27 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 11-27 V |
Rated voltage Ue at DC | 11-27 V |
---|---|
Voltage type for actuating | AC/DC |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Other |
Colour light source | Orange |
Type of fastening | Other |