Livinglight aluminium verlichte wip 3 modules
Schakelmateriaal
Bticino
Livinglight aluminium verlichte wip 3 modules
Ref.. BTNT4915M3N
EAN nr.
8005543416075
Livinglight aluminium verlichte wip voor tuimelbediening 3 modules. Deze toets kunt u monteren i.p.v. de oorspronkelijke toets en op schakelaars zonder wip.
Kortingsgroep : J4
7,51 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Driedelige wip |
---|---|
Imprint/indication | Other |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Aluminium |
---|---|
RAL-number (similar) | 7035 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Breedte | 65.8 mm |
Height | 43.8 mm |
Depth | 9.3 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |