![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/LN4707C-BTICINO-1000.jpg)
Livinglight air inbouwraam 7 modules met schroefbevestiging.
Schakelmateriaal
Bticino
Livinglight air inbouwraam 7 modules met schroefbevestiging.
Ref.. BTLN4707C
EAN nr.
8005543423660
Livinglight air inbouwraam 7 modules met schroefbevestiging.
Kortingsgroep : J4
10,97 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Other |
---|---|
Mounting method | Mounting with screw |
With nail | No |
Mounting method of the module inserts | Front side |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of modules horizontal (module system) | 7 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With built-in installation box | Yes |
With screws | Yes |
---|---|
Suitable for mounting in round junction box 60 mm | No |
Flush-mounted installation | No |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm | No |
Material | Other |
Material quality | Other |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-FR_707533/A1
(0.7 Mo)
SELECTEER