Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Livinglight aardlekautomaat 1P+N 10mA 6A C-kar. 1,5kA met uitschakelaar, antraciet 2 modules.

Schakelmateriaal Bticino

Livinglight aardlekautomaat 1P+N 10mA 6A C-kar. 1,5kA met uitschakelaar, antraciet 2 modules.

Ref.. BTL4305/6 EAN nr. 8012199029870

Livinglight aardlekautomaat 1P+N 10mA 6A C-kar. 1,5kA met uitschakelaar, antraciet 2 modules.

Kortingsgroep : J4
185,02 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Number of poles (total) 1
Number of protected poles 1
Rated voltage 230 V
Rated current 6 A
Rated fault current 0.01 A
Leakage current type Other
Current limiting class 1
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009 1.5 kA
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2 1.5 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1 1.5 kA
Frequency 50/60 Hz
Release characteristic C
Concurrently switching neutral conductor Yes
Ambient temperature during operating -5-50 °C
Built-in depth 33.5 mm
Degree of protection (IP) IP20
Connectable conductor cross section solid-core 2.5-2.5 mm²
Width 44 mm
Height 44 mm
Depth 44.5 mm
Degree of impact strength (IK) Not applicable
Storage temperature -10-70 °C
Connection type Screwed terminal

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
B2912F.pdf pdf (0.1 Mo)