![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646416-WEB-R.jpg)
Linkeo PDU steun voor 47U
LCS3
Legrand
Linkeo PDU steun voor 47U
Ref.. 646416
EAN nr.
3414970968241
Linkeo PDU steun voor 47U
Kortingsgroep : M1
122,80 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Other |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Height | 2121 mm |
Width | 73 mm |
Number of height units | 47 |
Colour | Aluminium |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Halogen free | Yes |
Fitted with door or cover | No |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER