Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Linkeo PDU steun voor 42U

LCS3 Legrand

Linkeo PDU steun voor 42U

Ref.. 646415 EAN nr. 3414970968234

Linkeo PDU steun voor 42U

Kortingsgroep : M1
82,98 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Other
Material Metal
Suitable for 19 inch mounting No
Height 1900 mm
Width 73 mm
Number of height units 42
Colour Aluminium
Degree of impact strength (IK) Not applicable
Degree of protection (IP) Not applicable
Halogen free Yes
Fitted with door or cover No

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F02420EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)