![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646264-WEB-R.jpg)
Linkeo 19 inch wandkast 18U 600x600mm plat geleverd
LCS3
Legrand
Linkeo 19 inch wandkast 18U 600x600mm plat geleverd
Ref.. 646264
EAN nr.
3414970968111
Linkeo 19 inch wandkast 18U 600x600mm plat geleverd
Kortingsgroep : M1
646,80 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Mounting level | Front side |
---|---|
Model | With permanent frame |
Type of profile rail | L-shaped |
Number of doors | 1 |
Type of ventilation | Passive |
Width | 608 mm |
Height | 892 mm |
Depth | 608 mm |
Modular spacing | 482.6 mm (19 inch) |
Number of height units | 18 |
Max. load capacity | 54 kg |
With roof plate | Yes |
With earthing | Yes |
---|---|
With front door | Yes |
With sidewall | Yes |
Demountable | Yes |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7016 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Fitted with door or cover | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
1 Document(s)
BIM Data
1 Document(s)
PEP
SELECTEER