Linea 2000 opbouw buitenpost audio aluminium met 4 beldrukkers. Naamplaat is verlicht d.m.v. groene LED.
Deurcommunicatie
Bticino
Linea 2000 opbouw buitenpost audio aluminium met 4 beldrukkers. Naamplaat is verlicht d.m.v. groene LED.
Ref.. BT342941
EAN nr.
8012199656908
Linea 2000 opbouw buitenpost audio aluminium met 4 beldrukkers. Naamplaat is verlicht d.m.v. groene LED.
Kortingsgroep : K
215,00 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Speak/ring |
---|---|
Installation technique | Bus system |
Surface mounting | Yes |
Width | 98 mm |
Height | 176 mm |
Depth | 31 mm |
Type of voltage (input voltage) | DC |
Operating voltage | 27-27 V |
Housing material | Aluminium/plastic |
Number of call buttons | 4 |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Operating / setting temperature | -10-50 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | Yes |
Connected object | No |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER