-
Cover width
-
Suitable for wall duct width
-
Suitable for wall duct width
-
Suitable for depth of wall duct
-
Material
-
Suitable for
-
Material quality
-
Mounting method cover
-
Mounting method cover
-
Number of covers
-
Material quality
-
Number of covers
-
Material quality
-
Number of covers
-
Width branch
-
Width branch
-
Width branch
-
Cover width 1
-
Shape
-
Covers supplied with the product
-
Cover width 1
-
Mounting of cover
-
Length
-
Cover width 2
-
Cover width 2
-
Length
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Surface protection
-
Symmetric
-
Model
-
Cover width 3
-
Model
-
Model
-
Symmetric
-
Model
-
Direction
-
Model
-
Model
-
Model
-
Bottom perforation
-
Bottom perforation
-
Construction type rectangular
-
Useful cross section
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
With protective foil
-
With protective foil
-
Number of plug-in partitions
-
Joint cover
-
With cable fixing clip
-
Construction rear wall (inner side)
-
With duct connector
-
With duct connector
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-011022-WEB-R.jpg)
DLP snap-on kunststof wandgoot 2 compartimenten 50x130mm lengte 2,5meter en 2x 2500mm deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-075603-WEB-R.jpg)
DLP snap-on kunststof wandgoot 2compartimenten 50x130mm 2meter, incl. volledige scheiding van data en 230/400V en 2x 2000mm deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/075681_pw_134913.jpg)
DLP snap-on T stuk in hoek wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/075643_pw_134903.jpg)
DLP snap-on platte hoek 90º voor ref.nr. 075603 wit.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/075675_pw_134912.jpg)
DLP snap-on T stuk naar 105mm voor ref.nr. 075603, 075604 of 075606 wit.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/075671_pw_134910.jpg)
DLP snap-on T stuk naar 80mm voor ref.nr. 075601, 075603, 075604 of 075606 wit.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/075623_pw_134897.jpg)
DLP snap-on binnenhoek instelbaar van 80 tot 100º voor ref.nr. 075603 wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/075633_pw_134900.jpg)
DLP snap-on buitenhoek instelbaar van 85 tot 120º voor ref.nr. 075603 wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-075608-WEB-R.jpg)
DLP snap-on vervangingsdeksel wit lengte 2000mm. Bij alle DLP snap-on wandgoot worden standaard de deksels meegeleverd.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/075669_pw_134915.jpg)
DLP snap-on naadstrip voor dekselbreedte 45mm, wit.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/075613_pw_134894.jpg)
DLP snap-on eindschot wit voor ref.nr.075603
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/075661_pw_134905.jpg)
DLP snap-on koppelset voor wandgoot ref.nr. 075601, 075603 of 075606. Om 2 wandgoten aan elkaar te koppelen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-075690-WEB-R.jpg)
DLP snap-on soluclip wit - set van 2 stuks
Exclusief BTW