-
Cover width
-
Suitable for depth of wall duct
-
Suitable for duct depth
-
Material
-
Suitable for
-
Material quality
-
Number of covers
-
Mounting method cover
-
Material quality
-
Material quality
-
Number of covers
-
Mounting method cover
-
Shape
-
Cover width 1
-
Covers supplied with the product
-
Cover width 1
-
Mounting of cover
-
Length
-
Cover width 2
-
Cover width 2
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Surface protection
-
Symmetric
-
Cover width 3
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Direction
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Bottom perforation
-
Bottom perforation
-
Construction type rectangular
-
Useful cross section
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
With protective foil
-
With protective foil
-
Number of plug-in partitions
-
Joint cover
-
With cable fixing clip
-
Construction rear wall (inner side)
-
With duct connector
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-075752-WEB-R.jpg)
DLP snap on wandgoot 50x130 mm zwart 2 meter, 2 compartimenten. Inclusief 2 deksels.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-075772-WEB-R.jpg)
DLP snap-on platte hoek voor ref.ntr.075752 zwart.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-075762-WEB-R.jpg)
DLP snap-on binnenhoek instelbaar van 80 tot 100º voor ref.nr. 075752 zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-075775-WEB-R.jpg)
DLP snap on T stuk naar 80mm zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-075767-WEB-R.jpg)
DLP snap-on buitenhoek instelbaar van 85 tot 120º voor ref.nr. 075752 zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-075779-WEB-R.jpg)
DLP snap-on vervangingsdeksel zwart.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-075785-WEB-R.jpg)
DLP snap-on naadstrip voor dekselbreedte 45mm, wit.. Dekselafdichting voor wandgoot 50x80mm of 50x130mm, zwart.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-075757-WEB-R.jpg)
DLP snap-on eindschot zwart voor ref.nr.075752
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-075780-WEB-R.jpg)
DLP snap on koppelset wandgoot voor wandgoot ref.nr.075750 of 075752. Om 2 wandgoten aan elkaar te koppelen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/075609_pw_134886.jpg)
DLP snap on scheidingsschot
Exclusief BTW