-
Cover width
-
Suitable for wall duct width
-
Construction type
-
Suitable for depth of wall duct
-
Suitable for duct depth
-
Material
-
Material
-
Material
-
Suitable for
-
Material quality
-
Number of covers
-
Mounting method cover
-
Material quality
-
Mounting method cover
-
Number of covers
-
Material quality
-
Shape
-
Cover width 1
-
Cover width 1
-
Covers supplied with the product
-
Mounting of cover
-
Length
-
Cover width 2
-
Cover width 2
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Surface protection
-
Symmetric
-
Model
-
Surface protection
-
Cover width 3
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Direction
-
Model
-
With potential equalization
-
Model
-
Bottom perforation
-
Bottom perforation
-
Construction type rectangular
-
Useful cross section
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
With protective foil
-
With protective foil
-
Number of plug-in partitions
-
Joint cover
-
With cable fixing clip
-
Construction rear wall (inner side)
-
With duct connector
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-603813-WEB-R.jpg)
Aluminium snap-on wandgoot 130 x 50 mm naturel geanodiseerd L2000mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-603830-WEB-R.jpg)
Buitenhoek 130 x 50mm kunststof met aluminium finish. 80 tot 120º instelbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-603836-WEB-R.jpg)
Stijg-/vervalstuk 130 x 50mm kunststof met aluminium finish.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-603824-WEB-R.jpg)
Binnenhoek 130 x 50mm kunststof met aluminium finish. 80 tot 120º instelbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-603817-WEB-R.jpg)
Deksel voor aluminium snap-on wandgoot naturel geanodiseerd L2000mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-603847-WEB-R.jpg)
Scheidingsschot aluminium naturel geanodiseerd L2000mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-603859-WEB-R.jpg)
Zakje van 20 stuks koppelpennen voor aluminium snap-on wandgoot. Voor onderling koppelen van wandgoten 2 stuks benodigd.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-603819-WEB-R.jpg)
Zakje van 10 stuks dekselverbinders PVC met aluminium finish voor aluminium snap-on wandgoot.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-603842-WEB-R.jpg)
Eindkap 130 x 50mm kunststof met aluminium finish.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-603858-WEB-R.jpg)
Fixeerclip kunststof voor Mosaic schakelmateriaal grijs/antraciet.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/011188-LEGRAND-1000.jpg)
Aarddraad voor aluminium snap-on wandgoot en aluminium zuilen. Per wandgoot/zuil en/of per deksel 1x benodigd.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-603857-WEB-R.jpg)
Fixeerclip kunststof voor Mosaic schakelmateriaal wit.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-637358-WEB-R.jpg)
Scheidingsschot PVC L=2000mm
Exclusief BTW