-
Rated voltage
-
Rated voltage
-
Nominal voltage
-
Nominal voltage
-
Nominal voltage
-
Loudness
-
Loudness
-
Loudness
-
Loudness
-
Housing material
-
Type of current
-
Width in number of modular spacings
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Electricity consumption
-
Electricity consumption
-
Built-in battery
-
Electricity consumption
-
Electricity consumption
-
Electricity consumption
-
Lamp type
-
Type of tone
-
Built-in transformer
-
Colour calotte
-
Colour calotte
-
Colour calotte
-
Colour calotte
-
Colour calotte
-
Colour calotte
-
Lamp socket
-
With complemantary luminous signal
-
Max. lamp power
-
Max. lamp power
-
Housing colour
-
Housing colour
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Voltage type
-
Nominal voltage
-
Nominal voltage
-
Frequency
-
Standby consumption
-
Estimated bulb life
-
Electric supplying direction
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Connection type
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Connection type
-
Cable nature for connection
-
Label space/information surface
-
Number of ringtones
-
Connected object
-
Application store for download
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
CX3 signaallamp drievoudig LED wit 230/400V AC - 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
CX3 signaallamp drievoudig LED rood 230/400V AC - 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/412934-LEGRAND-1000.jpg)
CX3 signaallamp drievoudig LED rood/geel/groen 230/400V AC-1 module 17,8mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/004110_pw_93783.jpg)
Buzzer 230V 4VA IP-30-1 75dB 1 module. Aan te sluiten d.m.v. schroef.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/004110_pw_93783.jpg)
Buzzer 24V 4VA IP-30-1 75dB 1module. Aan te sluiten d.m.v. schroef. De lamp van de verlichte drukknop dient verwijderd te worden.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/004110_pw_93783.jpg)
Buzzer 12V 4VA IP-30-1 75dB 1module. Aan te sluiten d.m.v. schroef. De lamp van de verlichte drukknop dient verwijderd te worden.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
CX³ lampje groen + rood 12/48V 1 module
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/004107-LEGRAND-1000.jpg)
Bel 230Vac 4VA IP30-1 78dB 1module.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/004107_pw_92080.jpg)
Bel 8/12Vac 4.8VA IP30-1 78dB 1 module. Aan te sluiten d.m.v. schroef. De lamp van de verlichte drukknop dient verwijderd te worden.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/412931-LEGRAND-1000.jpg)
CX3 signaallamp dubbel LED groen+rood 110/400V AC 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-412927-WEB-R.jpg)
CX3 signaallamp enkel LED rood 110/400V AC - 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-412926-WEB-R.jpg)
CX3 signaallamp enkel LED groen 110/400V AC - 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/412923-LEGRAND-1000.jpg)
CX3 signaallamp enkel LED geel 12/48V AC/DC - 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/412922-LEGRAND-1000.jpg)
CX3 signaallamp enkel LED rood 12/48V AC/DC - 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/412921-LEGRAND-1000.jpg)
CX3 signaallamp enkel LED groen 12/48V AC/DC - 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/412925-LEGRAND-1000.jpg)
CX3 signaallamp enkel LED wit 12/48V AC/DC - 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
CX3 signaallamp enkel LED blauw 12/48V AC/DC - 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
CX3 signaallamp enkel LED wit 110/400V AC - 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
CX3 signaallamp enkel LED blauw 110/400V AC - 1 module 17,8mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-412928-WEB-R.jpg)
CX3 signaallamp enkel LED geel 110/400V AC - 1 module 17,8mm
Exclusief BTW