Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LED kastverlichting met schakelaar

Industriële kasten Legrand

LED kastverlichting met schakelaar

Ref.. 036384 EAN nr. 3414971863606

LED kastverlichting met schakelaar

Kortingsgroep : N1
123,19 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Rated voltage 220-240 V
Voltage type AC
Lamp power 3 W
With socket outlet No
Type of electric connection Plug/connector
Lamp type LED not exchangeable
Length 315 mm
With light sensor No
Material Plastic
With on/off switch Yes
Degree of protection (IP) IP20
Degree of protection (NEMA) 1
Mounting method Screw mounting
Suitable for 19 inch mounting No

Documentatie

2 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE11518AA-04.pdf pdf (2.33 Mo)
Technische fiche
F03097EN-00.pdf pdf (1.34 Mo)