LED kastverlichting incl. PIR bewegingsmelding en WCD randaarde
Industriële kasten
Legrand
LED kastverlichting incl. PIR bewegingsmelding en WCD randaarde
Ref.. 036383
EAN nr.
3414971863583
LED kastverlichting incl. PIR bewegingsmelding en WCD randaarde
Kortingsgroep : N1
330,63 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Rated voltage | 220-240 V |
---|---|
Voltage type | AC |
Lamp power | 11 W |
With socket outlet | Yes |
Type of electric connection | Plug/connector |
Lamp type | LED not exchangeable |
Length | 500 mm |
With light sensor | Yes |
---|---|
Material | Plastic |
With on/off switch | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of protection (NEMA) | 1 |
Mounting method | Screw mounting |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
SELECTEER