![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032189-WEB-R.jpg)
LCS3 Zero U kit, patchpaneelframe 4U voor 19"" panelen. Voor bevestiging aan kabelgoten en Cablofil goten.
LCS3 Fiber
Legrand
LCS3 Zero U kit, patchpaneelframe 4U voor 19"" panelen. Voor bevestiging aan kabelgoten en Cablofil goten.
Ref.. 032189
EAN nr.
3414971929210
LCS3 Zero U kit, patchpaneelframe 4U voor 19"" panelen. Voor bevestiging aan kabelgoten en Cablofil goten.
Kortingsgroep : M1
267,30 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | 482.6 mm (19 inch) mounting rack |
---|---|
Width | 493 mm |
Height | 294 mm |
Depth | 133 mm |
Max. load capacity | 48 kg |
Material | Metal |
---|---|
Colour | Stainless steel |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Documentatie
5 Document(s)
Gebruikersinstructie
Gebruikersinstructie
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER