![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032191-WEB-R.jpg)
LCS3 UHD8 2U FO paneel leeg voor 36 stuks UHD 8 vezels MTP cassette
LCS3 Fiber
Legrand
LCS3 UHD8 2U FO paneel leeg voor 36 stuks UHD 8 vezels MTP cassette
Ref.. 032191
EAN nr.
3414971553194
LCS3 UHD8 2U FO paneel leeg voor 36 stuks UHD 8 vezels MTP cassette
Kortingsgroep : M1
2 847,00 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for number of couplings/adapters | 288 |
---|---|
Suitable for number of module inserts | 32 |
With number of couplings/adapters | 0 |
With front plate | Yes |
With housing | No |
With pigtails | No |
Fibre type | Multi mode 50/125 |
Fibre class | OM4 |
APC-version | Yes |
Type of connector external | Other |
Type of connector interior | Other |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Mounting method | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Number of height units | 2 |
---|---|
Height | 88 mm |
Width | 482.6 mm |
Depth | 596.7 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -20-60 °C |
Storage temperature | -20-60 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Prewired | No |
Label space/information surface | Yes |
Fitted with door or cover | Yes |
Cable support | Other |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER