Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LCS3 preconnect TB OM3 6F LC/LC 120m

LCS3 Fiber Legrand

LCS3 preconnect TB OM3 6F LC/LC 120m

Ref.. 132052 EAN nr. 3414971580947

LCS3 preconnect TB OM3 6F LC/LC 120m

Kortingsgroep : M1
906,30 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Fibre type Multi mode 50/125
Category OM3
Number of fibres 6
Outer diameter sheath single fibre 0.9 mm
Cable type Breakout
Length 120 m
Type of connector connection 1 LC
Type of connector connection 2 LC
APC-version connection 1 No
APC-version connection 2 No
Colour outer sheath Turquoise
Anti-kink sleeve Moulded-on
Flame retardant according to IEC 60332-3-24 (Cat C) Yes
Operating / setting temperature -20-60 °C
Storage temperature -40-70 °C
RAL-number 6027
Communication rank type Not applicable

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
S000105432EN-01.pdf pdf (1.27 Mo)