![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/13/LG-132050-WEB-F.jpg)
LCS3 preconnect TB OM3 6F LC/LC 100m
LCS3 Fiber
Legrand
LCS3 preconnect TB OM3 6F LC/LC 100m
Ref.. 132050
EAN nr.
3414971580930
LCS3 preconnect TB OM3 6F LC/LC 100m
Kortingsgroep : M1
842,10 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Fibre type | Multi mode 50/125 |
---|---|
Category | OM3 |
Number of fibres | 6 |
Outer diameter sheath single fibre | 0.9 mm |
Cable type | Breakout |
Length | 100 m |
Type of connector connection 1 | LC |
Type of connector connection 2 | LC |
APC-version connection 1 | No |
APC-version connection 2 | No |
---|---|
Colour outer sheath | Turquoise |
Anti-kink sleeve | Moulded-on |
Flame retardant according to IEC 60332-3-24 (Cat C) | Yes |
Operating / setting temperature | -20-60 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
RAL-number | 6027 |
Communication rank type | Not applicable |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER