FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Number of buses/couplings
-
Type of connector
-
Mounting method
-
Number of height units
-
Suitable for number of connectors
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
Prewired
-
Connection type
-
Cable nature for connection
-
Label space/information surface
-
Cable support
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-033790-WEB-R.jpg)
Legrand
LCS3 Copper
Ref.. 033790
LCS3 Leeg Patchpaneel 24poorts 1HE inclusief 4 cassetteblokken elk ten behoeve van 6 stuks LCS3 connectoren van Cat.5e t/m Cat.8
105,90 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-033791-WEB-R.jpg)
Legrand
LCS3 Copper
Ref.. 033791
LCS3 Leeg Patchpaneel 24poorts 1HE exclusief cassetteblokken ten behoeve van LCS3 connectoren van Cat.5e t/m Cat.8
83,81 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen