FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Type of connector connection 1
-
Type
-
Transparent
-
Toothing
-
Material
-
Category
-
Fire retardant version
-
Type of connector connection 2
-
Fluorescent
-
Length
-
Length
-
Anti-kink sleeve
-
Model
-
Locking lever
-
Mounting method
-
Colour anti-kink sleeve
-
Cable type
-
Colour outer sheath
-
With label space
-
Imprint
-
Cable construction
-
Pin assignment
-
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483
-
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Halogen free
-
Cable nature for connection
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-051890-WEB-R.jpg)
Legrand
LCS3 Copper
Ref.. 051890
Patchsnoer coderingsset à 200 stuks gekleurd
231,50 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-033704-WEB-F.jpg)
Legrand
LCS3 Copper
Ref.. 033704
LCS RJ45 Patchkabel 4pair 26AWG Cat8 S/FTP LSOH Aqua 3 meter
70,60 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-033703-WEB-R.jpg)
Legrand
LCS3 Copper
Ref.. 033703
LCS RJ45 Patchkabel 4pair 26AWG Cat8 S/FTP LSOH Aqua 2 meter
64,18 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen