![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032126-WEB-R.jpg)
LCS3 Patchkabelgeleidings adapter, per 4 geleverd, te monteren op alle type MTP cassettes. Voor kabelverwerking naar de zijkant.
LCS3 Fiber
Legrand
LCS3 Patchkabelgeleidings adapter, per 4 geleverd, te monteren op alle type MTP cassettes. Voor kabelverwerking naar de zijkant.
Ref.. 032126
EAN nr.
3414971929265
LCS3 Patchkabelgeleidings adapter, per 4 geleverd, te monteren op alle type MTP cassettes. Voor kabelverwerking naar de zijkant.
Kortingsgroep : M4
35,14 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Fibre optic cable guide |
---|---|
Material | Plastic |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Height | 11 mm |
Width | 106 mm |
Length | 88 mm |
Colour | Black |
---|---|
RAL-number | 9017 |
Depth | 88 mm |
Operating / setting temperature | -20-70 °C |
Halogen free | Yes |
Fitted with door or cover | No |
Documentatie
3 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER