LCS3 MTP-12LC cassette OS2 HD modulair paneel
LCS3 Fiber
Legrand
LCS3 MTP-12LC cassette OS2 HD modulair paneel
Ref.. 032149
EAN nr.
3414971420250
LCS3 MTP-12LC cassette OS2 HD modulair paneel
Kortingsgroep : M1
330,00 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Category | OS2 |
---|---|
Connection type front side | LC-Duplex |
Number of connectors front side | 12 |
Connection type backside | MTP-M |
Number of connectors rear side | 1 |
Colour | Black |
Crossed | No |
Width | 110.3 mm |
---|---|
Height | 43.7 mm |
Depth | 200 mm |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | Yes |
Documentatie
6 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikersinstructie
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
BIM Data
SELECTEER