Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LCS3 Module voor 6 LC singlemode connectoren

LCS3 Fiber Legrand

LCS3 Module voor 6 LC singlemode connectoren

Ref.. 032113 EAN nr. 3414970961716

LCS3 Module voor 6 LC singlemode connectoren

Kortingsgroep : M1
34,00 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Suitable for number of couplings/adapters 6
With number of couplings/adapters 6
With front plate No
With housing Yes
With pigtails No
Fibre type Single mode
Type of connector external LC-Duplex
Type of connector interior LC-Duplex
Colour Black
RAL-number 9017
Mounting method Other
Height 23 mm
Width 108.8 mm
Depth 38.4 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -10-60 °C
Storage temperature -10-60 °C

Documentatie

9 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE11988AB.pdf pdf (12.36 Mo)
Technische fiche
S000110252EN-02.pdf pdf (2.97 Mo)
Technische fiche
S000110251EN-02.pdf pdf (4.59 Mo)
Technische fiche
S000099493EN-05.pdf pdf (4.19 Mo)
Gebruikersinstructie
LE12090AB.pdf pdf (7.92 Mo)
Gebruikersinstructie
LE10103AE.pdf pdf (11.73 Mo)
Technische fiche
S000099289EN-04.pdf pdf (3.72 Mo)
Technische fiche
S000099289EN-05.pdf pdf (3.74 Mo)
Gebruikersinstructie
LE09845AE.pdf pdf (15.67 Mo)
1 Document(s)
BIM Data
LC Duplex 6 fibers.rfa rfa (0.55 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-01154-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)