![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032123-WEB-R.jpg)
LCS3 Module voor 6 LC multimode connectoren
LCS3 Fiber
Legrand
LCS3 Module voor 6 LC multimode connectoren
Ref.. 032123
EAN nr.
3414970961853
LCS3 Module voor 6 LC multimode connectoren
Kortingsgroep : M1
37,07 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for number of couplings/adapters | 6 |
---|---|
With number of couplings/adapters | 6 |
With front plate | No |
With housing | Yes |
With pigtails | No |
Fibre type | Multi mode 50/125 |
Type of connector external | LC-Duplex |
Type of connector interior | LC-Duplex |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
---|---|
Mounting method | Other |
Height | 23 mm |
Width | 108.8 mm |
Depth | 38.4 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Documentatie
9 Document(s)
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
BIM Data
1 Document(s)
PEP
SELECTEER