![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032133-WEB-R.jpg)
LCS3 Module voor 4 MTP singlemode connectoren
LCS3 Fiber
Legrand
LCS3 Module voor 4 MTP singlemode connectoren
Ref.. 032133
EAN nr.
3414970962041
LCS3 Module voor 4 MTP singlemode connectoren
Kortingsgroep : M1
160,00 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for number of couplings/adapters | 4 |
---|---|
With number of couplings/adapters | 4 |
With front plate | No |
With housing | Yes |
With pigtails | No |
Fibre type | Single mode |
Type of connector external | MT/MPO |
Type of connector interior | MT/MPO |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
---|---|
Mounting method | Other |
Height | 23 mm |
Width | 108.8 mm |
Depth | 44.7 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Documentatie
9 Document(s)
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
BIM Data
SELECTEER