![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032124-WEB-R.jpg)
LCS3 Module voor 12 LC multimode connectoren
LCS3 Fiber
Legrand
LCS3 Module voor 12 LC multimode connectoren
Ref.. 032124
EAN nr.
3414970961877
LCS3 Module voor 12 LC multimode connectoren
Kortingsgroep : M1
66,62 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for number of couplings/adapters | 12 |
---|---|
With number of couplings/adapters | 12 |
With front plate | No |
With housing | Yes |
With pigtails | No |
Fibre type | Multi mode 50/125 |
APC-version | No |
Type of connector external | LC-Duplex |
Type of connector interior | LC-Duplex |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Mounting method | Other |
Height | 23 mm |
---|---|
Width | 108.8 mm |
Depth | 38.4 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Terminal marking indication | No |
Prewired | No |
Label space/information surface | No |
Fitted with door or cover | No |
Cable support | Not applicable |
Documentatie
9 Document(s)
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
BIM Data
1 Document(s)
PEP
SELECTEER