![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032101-WEB-R.jpg)
LCS3 modulaire glasvezellade leeg
LCS3 Fiber
Legrand
LCS3 modulaire glasvezellade leeg
Ref.. 032101
EAN nr.
3414971420212
LCS3 modulaire glasvezellade leeg
Kortingsgroep : M1
178,00 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for number of couplings/adapters | 96 |
---|---|
Suitable for number of module inserts | 4 |
With number of couplings/adapters | 0 |
With housing | Yes |
With pigtails | No |
Fibre type | Other |
APC-version | Yes |
Type of connector external | Other |
Type of connector interior | Other |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
Mounting method | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Number of height units | 1 |
---|---|
Height | 43.8 mm |
Width | 482.5 mm |
Depth | 408.6 mm |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Storage temperature | -10-60 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Prewired | No |
Label space/information surface | Yes |
Fitted with door or cover | Yes |
Cable support | Other |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER