Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LCS3 modulair HD glasvezelpaneel 4U.

LCS3 Fiber Legrand

LCS3 modulair HD glasvezelpaneel 4U.

Ref.. 032177 EAN nr. 3414971929197

LCS3 modulair HD glasvezelpaneel 4U met geintegreerd cable management aan voor en achterzijde. Geschikt voor maximaal 4 standaard of 8 compact cassettes per U. Voorzien van Soluclip systeem. Diepte 393 mm, hoogte 4 U

Kortingsgroep : M1
375,60 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

With front plate No
With housing No
With pigtails No
Fibre type Other
Colour Black
Mounting method 482.6 mm (19 inch) mounting
Number of height units 4
Height 178 mm
Width 483 mm
Depth 492 mm
Degree of impact strength (IK) IK05
Operating / setting temperature -30-60 °C
Storage temperature -30-60 °C
Terminal marking indication Yes
Prewired No
Label space/information surface Yes
Fitted with door or cover Yes
Cable support Other

Documentatie

3 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE12090AB.pdf pdf (7.92 Mo)
Gebruikersinstructie
LE11988AB.pdf pdf (12.36 Mo)
Technische fiche
S000110252EN-02.pdf pdf (2.97 Mo)
1 Document(s)
1 Document(s)
PEP
LGRP-01273-V01.01-EN.pdf pdf (0.69 Mo)