![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032176-WEB-R.jpg)
LCS3 modulair HD glasvezelpaneel 2U
LCS3 Fiber
Legrand
LCS3 modulair HD glasvezelpaneel 2U
Ref.. 032176
EAN nr.
3414971929180
LCS3 modulair HD glasvezelpaneel 2U met geintegreerd cable management aan voor en achterzijde. Geschikt voor maximaal 4 standaard of 8 compact cassettes per U. Voorzien van Soluclip systeem. Diepte 393 mm, hoogte 2 U
Kortingsgroep : M4
235,50 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
With front plate | No |
---|---|
With housing | No |
With pigtails | No |
Fibre type | Other |
Colour | Black |
Mounting method | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Number of height units | 2 |
Height | 89 mm |
Width | 483 mm |
Depth | 492 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK05 |
Operating / setting temperature | -30-60 °C |
Storage temperature | -30-60 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Prewired | No |
Label space/information surface | Yes |
Fitted with door or cover | Yes |
Cable support | Other |
Documentatie
3 Document(s)
Gebruikersinstructie
Gebruikersinstructie
Technische fiche
1 Document(s)
BIM Data
1 Document(s)
PEP
SELECTEER