LCS3 modulair HD glasvezelpaneel 1U
LCS3 Fiber
Legrand
LCS3 modulair HD glasvezelpaneel 1U
Ref.. 032175
EAN nr.
3414971929173
LCS3 modulair HD glasvezelpaneel 1U. Geschikt voor maximaal 4 standaard of 8 compact cassettes per U. Voorzien van Soluclip systeem. Diepte 182 mm, hoogte 1 U
Kortingsgroep : M4
74,99 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
With front plate | No |
---|---|
With housing | No |
With pigtails | No |
Fibre type | Other |
Colour | Other |
Mounting method | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Number of height units | 1 |
Height | 44 mm |
Width | 483 mm |
Depth | 201 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK05 |
Operating / setting temperature | -30-60 °C |
Storage temperature | -30-60 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Prewired | No |
Label space/information surface | No |
Fitted with door or cover | No |
Cable support | Other |
Documentatie
3 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
BIM Data
1 Document(s)
PEP
SELECTEER