![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032178-WEB-R.jpg)
LCS3 Kabel management kit voor 1 U paneel
LCS3 Fiber
Legrand
LCS3 Kabel management kit voor 1 U paneel
Ref.. 032178
EAN nr.
3414971929203
LCS3 Kabel management kit voor 1 U paneel 032175, inclusief 2 zijdelingse kabelbegeleiders en geintegreerde afsluitklep met labelsticker aan binnenzijde
Kortingsgroep : M4
35,14 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
With front plate | No |
---|---|
With housing | No |
With pigtails | No |
Fibre type | Other |
Colour | Black |
RAL-number | 9001 |
Mounting method | Other |
Number of height units | 1 |
Height | 44 mm |
---|---|
Width | 483 mm |
Depth | 99 mm |
Terminal marking indication | Yes |
Prewired | No |
Label space/information surface | Yes |
Fitted with door or cover | Yes |
Cable support | Other |
Documentatie
3 Document(s)
Gebruikersinstructie
Gebruikersinstructie
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER