![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033748-WEB-R.jpg)
LCS3 kabel koppelstuk CAT6 FTP
LCS3 Copper
Legrand
LCS3 kabel koppelstuk CAT6 FTP
Ref.. 033748
EAN nr.
3414971464346
LCS3 kabel koppelstuk CAT6 FTP
Kortingsgroep : M1
13,63 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of connector | Other |
---|---|
Screened | No |
Category | 6 |
Connection type | Insulation displacement connector |
Special tool necessary | No |
Suitable for round cable | Yes |
Suitable for flat cable | No |
Suitable for litz wire conductor | Yes |
Suitable for solid conductors | Yes |
Colour | Other |
AWG-range | 22-26 |
Width | 19.5 mm |
Height | 22 mm |
Depth | 66.5 mm |
Built-in depth | 0 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK03 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -40-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
RAL-number | 0 |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | No |
Mounting method | Other |
Tube diameter for wall mounted product | 0-0 mm |
Maximum Input cable diameter | 9 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER