![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032166-WEB-R.jpg)
LCS3 Glasvezelpaneel compleet 1HE tbv 24 SC/APC connectoren sinlemode
LCS3 Fiber
Legrand
LCS3 Glasvezelpaneel compleet 1HE tbv 24 SC/APC connectoren sinlemode
Ref.. 032166
EAN nr.
3414970958389
LCS3 Glasvezelpaneel compleet 1HE tbv 24 SC/APC connectoren sinlemode
Kortingsgroep : M1
203,10 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for number of couplings/adapters | 24 |
---|---|
Suitable for number of module inserts | 12 |
With number of couplings/adapters | 2 |
With front plate | No |
With housing | No |
With pigtails | No |
Fibre type | Single mode |
Fibre class | OS2 |
APC-version | Yes |
Type of connector external | SC duplex |
---|---|
Type of connector interior | SC duplex |
Colour | Black |
Mounting method | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Number of height units | 1 |
Height | 43.6 mm |
Width | 482.6 mm |
Depth | 238.6 mm |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER