Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LCS3 Glasvezelpaneel compleet 1HE tbv 24 SC connectoren sinlemode

LCS3 Fiber Legrand

LCS3 Glasvezelpaneel compleet 1HE tbv 24 SC connectoren sinlemode

Ref.. 032164 EAN nr. 3414970958341

LCS3 Glasvezelpaneel compleet 1HE tbv 24 SC connectoren sinlemode

Kortingsgroep : M1
209,70 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Suitable for number of couplings/adapters 24
Suitable for number of module inserts 12
With number of couplings/adapters 2
With front plate No
With housing No
With pigtails No
Fibre type Single mode
Fibre class OS2
APC-version No
Type of connector external SC duplex
Type of connector interior SC duplex
Colour Black
Mounting method 482.6 mm (19 inch) mounting
Number of height units 1
Height 43.6 mm
Width 482.6 mm
Depth 238.6 mm

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
S000095448EN-00.pdf pdf (1.08 Mo)
Gebruikersinstructie
LE09649AB.pdf pdf (3.4 Mo)