This product is obsolete
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646002-WEB-R.jpg)
LCS3 Dubbele contactsluitingssensor voor PDU.
LCS3 PDU
Legrand
LCS3 Dubbele contactsluitingssensor voor PDU.
Ref.. 646002
EAN nr.
3414971504929
LCS3 Dubbele contactsluitingssensor voor PDU. Voor het toevoegen van 3rd party equipment (UPS, coolers, door contacts, etc.) aan de monitoring via de Legrand intelligent PDUs. LED indicator voor sensor status.
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Mounting method | Surface mounted |
Width in number of modular spacings | 0 |
---|---|
With bus connection | Yes |
Bus module detachable | No |
LED controlling | No |
With LED indication | Yes |
Number of inputs | 2 |
External signal voltage necessary | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER