-
Number of buses/couplings
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of connector
-
Accessory
-
Accessory
-
Spare part
-
Material
-
Suitable for 19 inch mounting
-
Model
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Number of height units
-
Suitable for number of connectors
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Prewired
-
Connection type
-
Cable nature for connection
-
Label space/information surface
-
Fitted with door or cover
-
Cable support
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-033792-WEB-R.jpg)
LCS3 Leeg Angled Patchpaneel 24poorts 1HE inclusief cassetteblokken ten behoeve van LCS3 connectoren
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-033790-WEB-R.jpg)
LCS3 Leeg Patchpaneel 24poorts 1HE inclusief 4 cassetteblokken elk ten behoeve van 6 stuks LCS3 connectoren van Cat.5e t/m Cat.8
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-033791-WEB-R.jpg)
LCS3 Leeg Patchpaneel 24poorts 1HE exclusief cassetteblokken ten behoeve van LCS3 connectoren van Cat.5e t/m Cat.8
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-033758-WEB-R.jpg)
LCS3 Deksel voor LCS3 Angled Patchpaneel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-033759-WEB-R.jpg)
Set van 2 stuks LCS3 Patchpaneel rangeerogen, accessoire
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-033755-WEB-R.jpg)
LCS3 Patchpaneel cassetteblok voor 6 stuks LCS3 connectoren van Cat.5e t/m Cat.8
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-033756-WEB-R.jpg)
LCS3 Blindplaat set van 6 stuks voor 1 LCS3 RJ45 poort
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-033757-WEB-R.jpg)
LCS3 Blind cassetteblok voor LCS3 patchpaneel
Exclusief BTW