FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Strip range cross-section
-
Type of connector
-
Category
-
Depth of notch adjustable
-
Longitudinal section
-
Special tool necessary
-
Model
-
Round edge
-
Suitable for round cable
-
Model
-
Spiral cut
-
Suitable for flat cable
-
Mounting method
-
Suitable for litz wire conductor
-
Suitable for solid conductors
-
Exchangeable knives
-
AWG-range
-
Screened
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Built-in depth
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Antimicrobial treatment
-
Connection type
-
Label space/information surface
-
Tube diameter for wall mounted product
-
Maximum Input cable diameter
-
Entry membrane gland type
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-033262-WEB-R.jpg)
Legrand
LCS3 Copper
Ref.. 033262
Striptang datakabel met getwiste paren
55,15 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-033749-WEB-R.jpg)
Legrand
LCS3 Copper
Ref.. 033749
RJ45 Field installable toolless modular plug C6A STP
23,34 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/032760-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
LCS3 Copper
Ref.. 032760
Zijkniptang dataconnectoren LCS². Zorgt voor een perfecte afwerking van de Legrand-connector.
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen