![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032118-WEB-R.jpg)
LCS3 adapter 8 MTP, multi mode, voor cassette 032141
LCS3 Fiber
Legrand
LCS3 adapter 8 MTP, multi mode, voor cassette 032141
Ref.. 032118
EAN nr.
3414971929234
LCS3 adapter 8 MTP, multi mode, voor cassette 032141
Kortingsgroep : M4
179,00 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
With front plate | Yes |
---|---|
With housing | No |
With pigtails | No |
Fibre type | Multi mode 50/125 |
Fibre class | OM4 |
Type of connector external | MT/MPO |
Type of connector interior | MT/MPO |
Colour | Black |
RAL-number | 9001 |
Mounting method | Other |
Number of height units | 1 |
---|---|
Height | 23 mm |
Width | 109 mm |
Depth | 45 mm |
Terminal marking indication | No |
Prewired | No |
Label space/information surface | No |
Fitted with door or cover | No |
Cable support | Not applicable |
Documentatie
4 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
1 Document(s)
BIM Data
SELECTEER