![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032122-WEB-R.jpg)
LCS3 Accessoire voor koperkabel geleiding voor op 19"" paneel
LCS3 Fiber
Legrand
LCS3 Accessoire voor koperkabel geleiding voor op 19"" paneel
Ref.. 032122
EAN nr.
3414971929258
LCS3 Accessoire voor koperkabel geleiding voor op 19"" paneel
Kortingsgroep : M1
22,61 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Cable bracket |
---|---|
Material | Plastic |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Height | 40 mm |
Width | 109 mm |
Length | 40 mm |
Number of height units | 1 |
Colour | Black |
---|---|
RAL-number | 9017 |
Depth | 40 mm |
Operating / setting temperature | -20-70 °C |
Halogen free | Yes |
Fitted with door or cover | No |
Documentatie
3 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER