![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032105-WEB-R.jpg)
LCS3 Accessoire voor kabelgeleiding, bevestiging aan achterzijde met 4 doordruk posities
LCS3 Fiber
Legrand
LCS3 Accessoire voor kabelgeleiding, bevestiging aan achterzijde met 4 doordruk posities
Ref.. 032105
EAN nr.
3414971929227
LCS3 Accessoire voor kabelgeleiding, bevestiging aan achterzijde met 4 doordruk posities
Kortingsgroep : M1
22,61 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Cable bracket |
---|---|
Material | Plastic |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Height | 40 mm |
Width | 109 mm |
Length | 40 mm |
Number of height units | 1 |
Colour | Black |
---|---|
RAL-number | 9017 |
Depth | 40 mm |
Operating / setting temperature | -20-70 °C |
Halogen free | Yes |
Fitted with door or cover | No |
Documentatie
3 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER