Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LCS3 6 poort RJ 45 cassette module met shutters exclusief RJ45 jacks

LCS3 Copper Legrand

LCS3 6 poort RJ 45 cassette module met shutters exclusief RJ45 jacks

Ref.. 033766 EAN nr. 3414971885721

LCS3 6 poort RJ 45 cassette module met shutters exclusief RJ45 jacks

Kortingsgroep : M1
11,82 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Type of accessory/spare part Other
Accessory No
Spare part No
Width 110.6 mm
Height 43.7 mm
Depth 327.4 mm
Operating / setting temperature -10-60 °C
Storage temperature -10-60 °C
Colour Black
Halogen free Yes
Mounting method Other

Documentatie

2 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE09727AD.pdf pdf (4.73 Mo)
Technische fiche
S000099438EN-04.pdf pdf (1.91 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-00626-V02.01-EN.pdf pdf (0.95 Mo)