Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

LCS² Cat.6A STP keystone connector te monteren aan F/UTP en S/FTP kabels. Snelle aansluitingen zonder gereedschap.

LCS3 Copper Legrand

LCS² Cat.6A STP keystone connector te monteren aan F/UTP en S/FTP kabels. Snelle aansluitingen zonder gereedschap.

Ref.. 033154 EAN nr. 3245060331542

LCS² Cat.6A STP keystone connector te monteren aan F/UTP en S/FTP kabels. Snelle aansluitingen zonder gereedschap.

Kortingsgroep : M4
14,36 € / 1 piece Product geleverd in 10 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Bus (jack)
Type of connector RJ45 8(8)
Screened Yes
Category 6A (TIA)
Connection type Other
Special tool necessary No
Suitable for round cable Yes
Suitable for flat cable No
Suitable for solid conductors Yes
Colour Other
AWG-range 22-26
Width 19.1 mm
Height 29 mm
Depth 37 mm
Terminal marking indication Yes
Antimicrobial treatment No
Mounting method Not applicable

Documentatie

2 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE02966AG.pdf pdf (0.94 Mo)
Technische fiche
F01422EN-03.pdf pdf (1.41 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-01128-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)