![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-033703-WEB-R.jpg)
LCS RJ45 Patchkabel 4pair 26AWG Cat8 S/FTP LSOH Aqua 2 meter
LCS3 Copper
Legrand
LCS RJ45 Patchkabel 4pair 26AWG Cat8 S/FTP LSOH Aqua 2 meter
Ref.. 033703
EAN nr.
3414970981684
LCS RJ45 Patchkabel 4pair 26AWG Cat8 S/FTP LSOH Aqua 2 meter
Kortingsgroep : M1
64,18 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Cable type | S/FTP |
---|---|
Category | 8 |
Length | 2 m |
Type of connector connection 1 | RJ45 8(8) |
Type of connector connection 2 | RJ45 8(8) |
Colour outer sheath | Blue |
Anti-kink sleeve | None |
Locking lever | Yes |
Colour anti-kink sleeve | Other |
Fire retardant version | Yes |
---|---|
Cable construction | 1x4 |
Pin assignment | 1:1 |
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 | No |
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 | No |
Operating / setting temperature | -20-60 °C |
Storage temperature | 0-50 °C |
Cable nature for connection | Flexible |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER