![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-051815-WEB-R.jpg)
LCS RJ45 Patchkabel 4pair 26AWG Cat6 F/UTP PVC Blauw 0,5 meter
LCS3 Copper
Legrand
LCS RJ45 Patchkabel 4pair 26AWG Cat6 F/UTP PVC Blauw 0,5 meter
Ref.. 051815
EAN nr.
3414970680686
LCS RJ45 Patchkabel 4pair 26AWG Cat6 F/UTP PVC Blauw 0,5 meter
Kortingsgroep : M1
5,00 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Cable type | F/UTP |
---|---|
Category | 6 |
Length | 0.5 m |
Type of connector connection 1 | RJ45 8(8) |
Type of connector connection 2 | RJ45 8(8) |
Colour outer sheath | Blue |
Anti-kink sleeve | Moulded-on |
Locking lever | Yes |
Colour anti-kink sleeve | Blue |
Fire retardant version | No |
---|---|
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 | No |
Cable construction | 1x4 |
AWG-size | 26 |
Pin assignment | 1:1 |
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 | No |
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 | No |
RAL-number | 5015 |
Cable nature for connection | Flexible |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER