LCS RJ45 Patchkabel 4pair 24AWG Cat6 U/UTP LSOH Rood 5 meter
LCS3 Copper
Legrand
LCS RJ45 Patchkabel 4pair 24AWG Cat6 U/UTP LSOH Rood 5 meter
Ref.. 051865
EAN nr.
3245060518653
LCS RJ45 Patchkabel 4pair 24AWG Cat6 U/UTP LSOH Rood 5 meter
Kortingsgroep : M1
19,33 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Cable type | U/UTP |
---|---|
Category | 6 |
Length | 5 m |
Type of connector connection 1 | RJ45 8(8) |
Type of connector connection 2 | RJ45 8(8) |
Colour outer sheath | Red |
Anti-kink sleeve | Moulded-on |
Locking lever | Yes |
Colour anti-kink sleeve | Red |
Fire retardant version | Yes |
---|---|
Oil resistant according to EN IEC 60811-404 | No |
Cable construction | 1x4 |
AWG-size | 24 |
Pin assignment | 1:1 |
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 | No |
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 | No |
RAL-number | 3020 |
Cable nature for connection | Flexible |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
4 Document(s)
Overeenkomst
AoC-CL2_C6_UTP_32886_ac1191057
(0.06 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL2_Cat6UTP3275432861ac1181025
(0.07 Mo)
PEP
PEP
SELECTEER