![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-032699-WEB-R.jpg)
LCS Glasvezel Patchkabel Uniboot Multimode Aqua OM4 LC/UPC naar LC/UPC 10 meter
LCS3 Fibre
Legrand
LCS Glasvezel Patchkabel Uniboot Multimode Aqua OM4 LC/UPC naar LC/UPC 10 meter
Ref.. 032699
EAN nr.
3414970965318
LCS Glasvezel Patchkabel Uniboot Multimode Aqua OM4 LC/UPC naar LC/UPC 10 meter
Kortingsgroep : M1
78,33 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Fibre type | Multi mode 50/125 |
---|---|
Category | OM4 |
Number of fibres | 2 |
Outer diameter sheath single fibre | 2 mm |
Cable type | Duplex |
Length | 10 m |
Type of connector connection 1 | LC-Duplex |
Type of connector connection 2 | LC-Duplex |
---|---|
APC-version connection 1 | No |
APC-version connection 2 | No |
Colour outer sheath | Turquoise |
Anti-kink sleeve | Moulded-on |
Communication rank type | Not applicable |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER