LCS Aansluitkabel U/UTP Cat6 t.b.v. consolidatiedoos 8 meter RJ45-Open
LCS3 Copper
Legrand
LCS Aansluitkabel U/UTP Cat6 t.b.v. consolidatiedoos 8 meter RJ45-Open
Ref.. 051757
EAN nr.
3245060517571
LCS Aansluitkabel U/UTP Cat6 t.b.v. consolidatiedoos 8 meter RJ45-Open
Kortingsgroep : M1
28,95 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Cable type | U/UTP |
---|---|
Category | 6 |
Length | 8 m |
Type of connector connection 1 | RJ45 8(8) |
Type of connector connection 2 | None |
Colour outer sheath | Blue |
Anti-kink sleeve | Moulded-on |
Locking lever | Yes |
Colour anti-kink sleeve | Blue |
---|---|
Fire retardant version | Yes |
Cable construction | 1x4 |
AWG-size | 24 |
Pin assignment | 1:1 |
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 | No |
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 | No |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
3 Document(s)
PEP
Overeenkomst
AoC-CL4_Cat6_UTP_32866_ac1181047
(0.08 Mo)
Overeenkomst
AoC-CL4_Cat6_UTP_32754_ac1181046 (
(0.08 Mo)
SELECTEER