![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/051504-LEGRAND-1000.jpg)
LCS Aansluitkabel F/UTP Cat5e t.b.v. consolidatiedoos 15 meter RJ45-RJ45
LCS3 Copper
Legrand
LCS Aansluitkabel F/UTP Cat5e t.b.v. consolidatiedoos 15 meter RJ45-RJ45
Ref.. 051504
EAN nr.
3245060515041
LCS Aansluitkabel F/UTP Cat5e t.b.v. consolidatiedoos 15 meter RJ45-RJ45
Kortingsgroep : M1
50,74 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Cable type | F/UTP |
---|---|
Category | 5E |
Length | 15 m |
Type of connector connection 1 | RJ45 8(8) |
Type of connector connection 2 | RJ45 8(8) |
Colour outer sheath | Grey |
Anti-kink sleeve | Moulded-on |
Locking lever | Yes |
Colour anti-kink sleeve | Grey |
---|---|
Fire retardant version | Yes |
Cable construction | 1x4 |
AWG-size | 26 |
Pin assignment | 1:1 |
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 | No |
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 | No |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER