![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/75221003-ZUCCHINI-1000.jpg)
LB408 Feed unit compact DX 6+8 geleiders
Railkoker
ZUCCHINI
LB408 Feed unit compact DX 6+8 geleiders
Ref.. 75221003
EAN nr.
8033777196418
LB408 Feed unit compact DX 6+8 geleiders
Kortingsgroep : R1
153,47 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Rated current AC 50 Hz | 40 A |
---|---|
Power supply position | End |
Model | Single |
Number of poles | 3 |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-400 V |
Colour | Grey |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP55 |
Length | 366 mm |
Width | 115 mm |
Height | 85 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER